Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38773.jpg Bild

Vorgefertigte Kabelmontage

Das einfache Design mit sicheren 24-V-Niederspannungskabeln sorgt zusammen mit der robusten Bauweise für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung. Die Selbstregulierung ermöglicht dem System eine Anpassung der Ausgabeleistung als Reaktion auf Änderungen der Umgebungstemperaturen und Witterungsverhältnisse. Mit zunehmender Temperatur senkt das selbstregelnde Heizband automatisch die Heizleistung und sorgt somit für einen zuverlässigen Übertemperaturschutz. Selbstregelnde Heizbänder sparen Energie, indem sie über den gesamten Heizkreis nur dann Wärme bereitstellen, wenn diese benötigt wird. Verfügbare Kabelmontagen umfassen 12 m (39,4 ') eines herkömmlichen elektrischen Kabels, das in unseren Produktionseinrichtungen mit dem selbstregelndem Heizband verbunden wird.

Read more Read less Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Material Kupfer; Fluorpolymer
Endbearbeitung Vernickelt
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink