Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Überspannungs-
schutz

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Unterkategorien

Überspannungsschutz für DIN-Schiene

Überspannungsschutz für DIN-Schiene

Überspannungsschutz für Schienen ohne DIN-Norm

Überspannungsschutz für Schienen ohne DIN-Norm

Produkte | 45 Ergebnisse (106 Artikel)

PH39805.jpg Bild

PVT1 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse I+II

Speziell entwickelt zum Schutz von zentralisierten Solarwechselrichter an DC-Eingangsseite und Anschlusstafel.
TSF

Überspannungsfilter

Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
PH38366.jpg Bild

Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Einphasig

Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.
PH3449.jpg Bild

Kompakter TDX-Panelschutz, 50 kA

Kompakter Panel-Überspannungsschutz, 50 kA.
PH39801.jpg Bild

EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

Die EDT2 1+0-Modus Überspannungsschutzgeräte (Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
PH39809.jpg Bild

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+0 Modus

Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
PH38671.jpg Bild

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

DT2 DIN-Schienen, Überspannungsschutz Klasse II, 1+0-Modus
PH34138.jpg Bild

Überspannungsfilter für DIN-Schiene

Überspannungsschutzfilter für DIN-Schiene.
PH38669.jpg Bild

Funkenstreckenableiter, Typ 1

Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
PH39041.jpg Bild

PVT2 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse II

Geeignet für den Einsatz am DC-Eingang von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink