nVent ERICO Schienenklammern stellen ein vielseitiges Angebot an Lösungen für das Leitermanagement dar, die dazu dienen, die Nutzungsdauer von Gleiskabeln zu verlängern und die Gesamtprojektkosten im Laufe der Zeit zu senken. Die Produktreihe stellt eine große Auswahl an Klemmen und Zubehör für alle typischen Kabelführungen bereit, die den Wartungsaufwand reduzieren und die Gehwegsicherheit erhöhen. nVent ERICO Railclips umfassen eine mehrschichtige eigens hergestellte Beschichtung, die optimalen Korrosionsschutz bietet. Unsere globale Präsenz ermöglicht es uns, Lösungen für die Bedürfnisse jeder Region zu entwerfen, um sicherzustellen, dass wir über ein Schienenklippsystem verfügen, das den Bedürfnissen von Eisenbahnen und Transitgruppen in allen Ländern gerecht wird und nahezu jedes Schienenprofil, das in der Welt produziert wird, aufnehmen kann.
Dauerhaft auf die Schiene geklebte Klammer/Platte zur Befestigung von Kabeln in Längs- oder Querrichtung der Schiene.
Hammer auf Schienen Klemme zur Befestigung eines einzelnen Schienenkabels parallel zur Schiene. Die Öffnung der Klemme zeigt zur Innenseite der Schiene.
Hammer auf Schienenklemme zur Befestigung eines Einzelschienenheizers an den Verbindungen am festen Schienensteg.
Hammer auf Schienen Klemme zur Befestigung eines einzelnen Schienenkabels parallel zur Schiene. Die Öffnung der Klammer zeigt zur Außenseite der Schiene.
Schienenklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von zwei Schienenkabeln parallel zur Schiene. Eine Klammeröffnung zeigt zur Innenseite der Schiene, eine Klammeröffnung zur Außenseite der Schiene.
Schienenklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von Doppelschienenheizungen am Steg oder Fuß der mobilen Schiene.