Schnee und Eis auf den Schienen stellen eine erhebliche Gefahr dar und können zu folgenschweren Unterbrechungen des Schienenverkehrs führen. Ein leistungsstarkes Heizsystem für Weichen muss ein Einfrieren der beweglichen Weichen (Weichenzungen) und das Anfrieren der Weichen an die anliegenden Schieberplatten verhindern. Gleichzeitig muss die Anhäufung von Schnee, Graupel oder Hagel zwischen den Weichen und der Backenschiene verhindert werden, was sich auf den korrekten Betrieb des Weichensystems auswirken könnte.
nVent ERICO bietet kundenspezifische Heizsysteme, die Schnee und Eis auf Schienensystemen schmelzen – für erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit bei allen Winterverhältnissen. Die nVent ERICO Schienenheizung bietet eine zuverlässige Leistung im Schmelzen von Schnee und Eis über selbstregelnde Heizbänder, die ihre Leistung automatisch gemäß Schwankungen in der Umgebungstemperatur anpassen. Diese moderne Heizbandtechnologie ist deutlich leistungsfähiger als herkömmliche Heizelemente und führt zu reduzierten Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer des Systems. Selbstregelnde Weichenheizsysteme sind seit mehr als 20 Jahren im Einsatz und eignen sich für alle Arten an Schienenverkehrsmitteln, einschließlich Hochgeschwindigkeitsnetzen, herkömmlicher Schienenfracht, Metros, Straßenbahnen und Stadtbahnen.
Eigenschaften
- Das System arbeitet mit 24 V, einer berührungssicheren Spannung für Schienenarbeiter.
- Erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu älteren Technologien, bei denen die Heizungen im Winter entweder ununterbrochen liefen oder über einen Regelungsführer betrieben wurden
- Bewährte Technologie mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Außendienst
- Verfügbar in einer Reihe an Konfigurationen mit einer Leistung und Spezifikation, die sich an verschiedenste Schienenanwendungen anpassen lässt
- Lange Betriebsdauer und minimale Wartung senken die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer des Systems.