Mit Filter: 1
Produkte | 10 Ergebnisse (14 Artikel)
Herkömmlicher Fangeinrichtungs-Mastadapter
Blitzschutz, herkömmlicher Fangeinrichtungs-Mastadapter
„Early Streamer Emission“-Fangstange für nVent ERICO Ericore Adapter
Verbindet das Terminal für Early-Streamer-Emissionen mit der nVent ERICO Ericore oberen Terminierung.
ER1-Mast-Fangstangenadapter
Verbindet nVent ERICO System 3000 Fangeinrichtungen mit dem oberen Abschnitt der ER-Masten aus Edelstahl.
Mast-Blitzfangeinrichtungsadapter
Dieser nVent ERICO Mastadapter sollte verwendet werden, um herkömmliche Blitzfangeinrichtungen bequem an einen Edelstahlmast der SIM-Serie anzuschließen.
ER2-Mast-Fangstangenadapter
Blitzschutz – Dynasphere ER2 Mast-Anschlussadapter.
„Early Streamer Emission“-Fangstange für ER-Serie der Mastadapter
Blitzschutz Terminal für Early-Streamer-Emissionen auf Mastadapter der ER-Serie.
Terminal für Early-Streamer-Emissionen mit Mastadaptereinsatz für Wasserrohre
Zur Montage von Terminals für Early-Streamer-Emissionen an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.
Klemmenadapter
Für den Anschluss von nVent ERICO System 3000 Blitzfangeinrichtungen an Kupferleiter.
Wasserrohr-Mastadapter
Montiert nVent ERICO System 3000 Luftauslässe an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.
Dual-Anschlussadapter
Blitzschutz – Dynasphere Dual-Anschlussadapter.