Unterkategorien
Produkte | 53 Ergebnisse (199 Artikel)
DB-Erdungspunkt, Ein Bolzen
Ermöglicht die Herstellung der Erdungsbrücke unter Verwendung exothermer Verbindungen zur Befestigung an einem runden Massivleiter, runden Litzendrahtleiter oder flachen Leiter aus Kupfer oder Stahl.
Erdungsplattenelektrode
Erdung von Versorgungsmasten.
Inspektion Gehäuse, Polyethylen hoher Dichte (PE-HD)
Entwickelt, um einen dauerhaften Schutz und Zugang zu wichtigen Versorgungsinfrastrukturen zu bieten.
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, Kabel zu eindrähtigem Rundstahl
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.
Flugzeugerdung Aufnahme mit Stangenbefestigungspunkt
Gussteile zur Verwendung in statischen Erdungssystemen von Auftankbereichen.
kupfergebundene Erdungsstäbe, Spitz
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke von Stahl für eine einfache Installation mit molekular gebundenem Kupfer für eine lang anhaltende Korrosionsbeständigkeit.
Massivkupfer-Erdungsstab, Spitz
Massive Kupferstäbe aus hochleitfähigem, hartgezogenem Kupfer sind ideal für hohe Bodenwiderstände oder Gebiete mit hohem Salzgehalt.
Verzinkter Erdungsstab, Spitz
Erdung, ungleiche Metalle, verzinkte Korrosion.
Chemische Erdungselektrode
Enthält natürliche Elektrolytsalze, die den umgebenden Boden durchdringen, um diesen aufzubereiten und seine Leitfähigkeit zu erhöhen.
Erdungsbrücke DB, Ein Bolzen, Isoliertes Kabel, mit Aufkantung
Wird als Erdungspunkt am Sockel verwendet, der mit einem Überbrückungsleiter verbunden wird, als Erdungsprüfpunkt an den Pfeilern und an jedem Erdungspunkt, an dem Kupfer gestohlen werden kann.