nVent ERICO ist der weltweit größte Hersteller von Erdungsstäben und hat eine umfassende Bandbreite an Erdungsstäben und Zubehör im Angebot, um verschiedensten Kundenanforderungen gerecht zu werden. Von unseren branchenführenden Erdungsstäben mit Kupfer-Bindung bis zu Massivkupferstäben, Edelstahlstäben und verzinkten Stäben bietet nVent ERICO Ihnen Erdungsstablösungen, auf die Sie sich verlassen können.
Mit Filter: 1
Produkte | 8 Ergebnisse (101 Artikel)
Chemische Erdungselektrode
Enthält natürliche Elektrolytsalze, die den umgebenden Boden durchdringen, um diesen aufzubereiten und seine Leitfähigkeit zu erhöhen.
Verzinkter Erdungsstab, Spitz
Erdung, ungleiche Metalle, verzinkte Korrosion.
kupfergebundene Erdungsstäbe, Spitz
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke von Stahl für eine einfache Installation mit molekular gebundenem Kupfer für eine lang anhaltende Korrosionsbeständigkeit.
Massivkupfer-Erdungsstab, Spitz
Massive Kupferstäbe aus hochleitfähigem, hartgezogenem Kupfer sind ideal für hohe Bodenwiderstände oder Gebiete mit hohem Salzgehalt.
Chemische Erdungselektrode Salzmischung
Einzelne Packungen mit Salzmischung stehen auch unabhängig von der chemischen Erdungsstab-Baugruppe zum Verkauf zur Verfügung.
kupfergebundene Erdungsstäbe, Gewinde
Die kupferummantelten Stangen von nVent ERICO vereinen die Stärke des Stahls mit der Anwendungsfreundlichkeit des molekular gebundenen Kupfers. Gewindegewalzt für langen Korrosionsschutz.
Massivkupfer-Erdungsstab, Internes Abschnittsgewinde
Massive Kupferstäbe aus hochleitfähigem, hartgezogenem Kupfer sind ideal für hohe Bodenwiderstände oder Gebiete mit hohem Salzgehalt.
Edelstahl-Erdungsstab, Internes Abschnittsgewinde
lange Lebensdauer, mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Galvanik, unterschiedliche Metalle, Innengewinde, Antriebszubehör, erweiterbar.