Mit Filter: 1
Produkte | 17 Ergebnisse (53 Artikel)
nVent ERICO Hammerlock Erdungsklemme
Die irreversible mechanische Verbindung verbindet den Erdungsleiter mit der Erdungsstange.
Druckkupplung für kupfergebundene Erdungsstäbe, Spitz
Kompressionskupplung ohne Gewinde zur Verwendung mit kupfergebundenen Erdungsstangen
Universale Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Zur Verwendung mit kupfergebundenen Erdungsstangen.
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Bronzeklammer zur Herstellung einer mechanischen Verbindung zwischen einer kupfergebundenen Erdungsstange und einem Rundleiter.
Gewindekuppler für kupfergebundene Erdungsstäbe, Gewinde
Korrosionsbeständige Kupplungen sorgen für dauerhafte, niederohmige Kupfer-zu-Kupfer-Verbindungen.
Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Edelstahl
Bietet eine größere Kontaktfläche, um die Leistung des Steckverbinders zu verbessern.
Gewindekuppler für Voll-Kupfer-Erdungsstäbe, Internes Gewinde
Korrosionsbeständige Kupplungen sorgen für dauerhafte, niederohmige Kupfer-zu-Kupfer-Verbindungen.
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Verzinnt, Ein Leiter
Verzinnte Klammer für Erdungsstange, die Leiter sowohl in paralleler als auch in senkrechter Ausrichtung aufnehmen kann.
Kabelklemme für Erdungsstab, U-Bügel, Drei Leiter
Klammer für Erdungsstange, die den Anschluss von bis zu drei separaten Leitern an eine Erdungsstange ermöglicht.
Gewindekuppler für Edelstahl-Erdungsstäbe, Internes Gewinde
Zur Verwendung mit Erdungsstangen aus EdelstahlSSR16, Teil-Innengewinde