Exotherm geschweißte Verbindungen der Marke Cadweld von nVent ERICO sind so konstruiert, dass sie eine dauerhafte, molekulare Verbindung schaffen, die sich nicht löst oder korrodiert. Die Anschlüsse sind für die Lebensdauer des Leiters und/oder der Installation ausgelegt. Der nVent ERICO Cadweld-Anschluss hat eine Strombelastbarkeit, die gleich oder größer als die des Leiters ist und wiederholt auftretenden Fehlerströmen widersteht, ohne im Betrieb zu versagen. Nach der Fertigstellung können die Installateure durch eine visuelle Kontrolle der neuen Verbindung die Qualitätssicherung eindeutig sicherstellen. nVent ERICO Cadweld ist eine überragende Schweißverbindung mit zuverlässigen Verbindungen, die die von einem unabhängigen Labor zertifizierten IEEE® 837 2014 EMF-Prüfanforderungen konsequent übertroffen haben.
Mit Filter: 1