Blitzschlag oder induzierte Überspannungen können Signalkommunikationssysteme und Daten zerstören oder gefährden. nVent ERICO bietet mehrere Serien von Daten- und Signal-Überspannungsschutzgeräten an, die einen transienten Schutz für Geräte vor induzierten Überspannungen bieten. Sie eignen sich auch gut für den Schutz von Industrieanlagen, sind kompakt und bieten gleichzeitig eine hohe Überspannungsfestigkeit. nVent ERICO Daten- und Signalüberspannungsschutz bietet eine Komplettlösung zur Vermeidung von Schäden, Ausfallzeiten und Stromunterbrechungen.
Mit Filter: 1
Produkte | 19 Ergebnisse (48 Artikel)
Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar
Universelle Transientenbarriere für den Überspannungsschutz, Einzelpaar
Ersatzmodul für UTB, Einzelpaar
Mehrstufiger Schutz und feiner Überspannungsschutz sorgen dafür, dass auch empfindliche Geräte mit niedrigsten Überspannungen versorgt werden.
Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis
Überspannungsschutz für geschlossene Videoüberwachungsanlagen (CCTV).
Universelle Transientenbarriere, Einpaarige isolierte Erdung
Universelle Transientenbarriere in kompakter Konstruktion zum Schutz von Niederspannungskreisen und Messwandlern.
Ersatzmodul für UTB, Einpaarige isolierte Erdung
Mehrstufiger Schutz und feiner Überspannungsschutz sorgen dafür, dass auch empfindliche Geräte mit niedrigsten Überspannungen versorgt werden.
Schutz vor Teilnehmerleitung, Einstufig
Einstufiger Schutz mit primärem oder kombiniertem Primär-/Sekundärschutz.
Koaxialer Überspannungsschutz
Koaxialer Überspannungsschutz.
Datenüberspannungsschutz
Überspannungsschutz für Datengeräte.
Gemeinschaftsantennenschutz, Niedrige/mittlere Frequenz
Robuster, hoher Energieschutz.
LAN Überspannungsschutz
Das Überspannungsschutzgerät schützt lokale Netzwerke (LAN) vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen.