Mit Filter: 1
Produkte | 11 Ergebnisse (73 Artikel)
Crimppresswerkzeug, Fußpumpe
Fußbetriebenes, hydraulisches Werkzeug zur Herstellung von gecrimpten Kabelschuhverbindungen, die für verseilte Leiter geeignet sind.
Crimppresswerkzeuge Die, Typ M2
Matrizen zur Herstellung von gecrimpten Kabelschuhverbindungen, die für verseilte Stromleiter geeignet sind.
Crimppresswerkzeug, Hydraulik, Schwerlast
Hydraulisches Crimppresswerkzeug für Heavy-Duty-Anwendungen ist ideal für den Einsatz bei Leitergrößen von bis zu 800 kcmil Verseilung geeignet.
Crimppresswerkzeuge Die, Typ M3
Crimppresswerkzeug Matrize, für Kabelschuhe und Verbinder mit einer Crimpbreite von 0,4”.
Crimppresswerkzeug, Hydraulik
Hydraulisches Crimppresswerkzeug bietet ein hohes Maß an Kraft. Es ist ideal für den Einsatz bei Leitergrößen von bis zu 600 kcmil Verseilung geeignet.
Crimppresswerkzeuge Die, Typ M4
Crimppresswerkzeug Matrize, für Kabelschuhe und Verbinder mit einer Crimpbreite von 0,67”.
Crimppresswerkzeuge Die, Typ ML
Crimppresswerkzeug Matrize, für Kabelschuhe und Verbinder mit einer Crimpbreite von 0,2”.
Crimppresswerkzeug, Manuell
Tragbares Crimpingwerkzeug mit Sechskantform ist ideal zum Pressen von Leitern mit einer Größe von bis zu 600 kcmil Verseilung geeignet.
Crimppresswerkzeug, Die Stromversorgung erfolgt über Batterie.
Batteriebetriebenes, hydraulisches Werkzeug zur Herstellung von gecrimpten Kabelschuhverbindungen, die für verseilter Leiter geeignet sind.
Crimppresswerkzeug Akku
Leistungsstarker 18-Volt-Gleichstrom-Lithium-Ionen-Akku, geeignet für 3B und MLB-Crimppresswerkzeuge.