Produkte | 85 Ergebnisse (196 Artikel)
nVent ERICO Ericore Glasfaser-Mast
nVent ERICO Ericore Glasfasermast für Blitzfangeinrichtungen mit isoliertem Ableiter.
Standfuß für Fangeinrichtung, Klammerhalterung, Metrisches Gewinde
Band-zu-Blitzfangeinrichtungskupplung.
Standfüße für Fangeinrichtung, Gestanzt, Metrisches Gewinde
Standfuß für Fangeinrichtung, geprägt, metrisches Gewinde.
Herkömmlicher Fangeinrichtungs-Mastadapter
Blitzschutz, herkömmlicher Fangeinrichtungs-Mastadapter
Aluminiummast
Blitzfangeinrichtung für Aluminiummast.
ESE-Tester, I-Serie
Der nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Tester der I-Serie wurde entwickelt, um den ordnungsgemäßen Zustand aller nVent ERICO System 1000 ESE-Klemmen, SIXXi-Modelle, schnell zu testen.
Seitenrezeptorstecker
Eine vollständig ummantelte Verbindung von dem Leiter zur Seite der Rezeptorscheibe mithilfe eines technischen, thermoplastischen Werkstoffs. Bietet eine ausgezeichnete Durchschlagfestigkeit sowie eine einfache Montagemethode.
ISOnV Mastunterteil
Zur Verwendung mit dem oberen ISOnV-Mastanschluss-Set in vertikalen freitragenden Installationen.
SIM-Mast aus Edelstahl
SIM-Mast aus Edelstahl für die Montage von Early Streamer Emitter-Blitzfangeinrichtungen.
ISOnV Betonmontagesockel
nVent ERICO ISOnV Betonblock zur Verwendung als Ballast für Maststative auf horizontalen Oberflächen.