Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Erdung, Potentialausgleich und Blitzschutz in der Telekommunikation

Lösungen zur Verbesserung von Netzwerkservice und -zuverlässigkeit

Was wäre, wenn Blitzeinschläge routinemäßig Ausfälle von Netzdiensten verursachen würden? Die rasche Einrichtung einer zuverlässigen Netzinfrastruktur, die den Umweltbedingungen standhält, ist für die Telekommunikation von zentraler Bedeutung. Unabhängig davon, ob es sich um Geräte für drahtlose, drahtgebundene, Edge-Computing-, Kernnetz- oder Rechenzentrumsanwendungen handelt, helfen wir unseren Kunden in der Telekommunikationsbranche, Serviceunterbrechungen mit Lösungen zu vermeiden, die elektrische und elektronische Anlagen verbinden und schützen.

Die Lösungen von nVent ERICO schützen vor elektrischem Rauschen, Strom- und Blitzstörungen und vereinfachen die elektrischen Verbindungen in dichten Stromversorgungsanwendungen. nVent bietet eine Reihe hochwertiger Produkte, die die einschlägigen Industriestandards erfüllen und übertreffen, in unserem leistungsstarken Markenportfolio an.

In Verbindung mit unserer weltweiten Produktionspräsenz und unserem globalen Support-Netzwerk ist nVent der ideale Partner, um Ihre Telekommunikationsinfrastruktur durch Lösungen zu unterstützen, die einen unbesorgten Schutz kritischer Anlagen bieten, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten und skalierbar sind, um zu wachsen und Ihnen zu helfen, die beste Rendite für Ihre Investition zu erzielen.

Anwendungen und Lösungen


Rechenzentrum

Lösungen für das Core Central Office

Als Hauptvermittlungseinrichtung und Kernelement eines Telekommunikationsnetzes beherbergt der Hauptverteiler die Geräte, die für die Datenvermittlung und -weiterleitung, die Rechnungsstellung, die Netzverwaltung und andere wichtige Funktionen verwendet werden. Große AC- und DC-Stromversorgungssysteme sind in den zentralen Büros untergebracht, um jederzeit eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten. Die empfindliche, unternehmenskritische Elektronik an diesen Standorten muss unbedingt vor blitzinduzierten Überspannungen, Netzwerktransienten und elektrischem Rauschen geschützt werden. Mit führender Erfahrung und Fachkenntnis bietet nVent Lösungen für elektrischen Schutz, Stromverbindungen und Kabelmanagement für die Infrastruktur von Core Central Offices.

Datacom-Konstruktion

Lösungen für feste Infrastrukturen

Festnetze (einschließlich Glasfaser- und Kabelnetze) sind ein zentrales Backbone für den steigenden Datenbedarf der Verbraucher und Netze wie 4G LTE und 5G, zusätzlich zu ihrer Funktion bei der Übertragung von Notfall- und Verteidigungskommunikation. Die Einrichtung von Festnetzinfrastrukturen, einschließlich verdrillter Doppel-Kupfer-, Glasfaser- und hybriden Glasfaser-Koaxialnetzen, kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn Bau- und Wartungsarbeiten für Glasfasernetze auf/unter Hauptverkehrsstraßen stattfinden. nVent bietet Lösungen, die für Festnetze unerlässlich sind.

nVent ERICO Erdungs- und Potentialausgleichslösungen sind in den meisten Kupfer- und Glasfasernetzen erforderlich, um Schäden an kritischen unterirdischen und oberirdischen Kupfer- und Glasfaserkabeln zu verhindern. Die Erdung und der Potentialausgleich spielt auch eine wichtige Rolle für die Sicherheit des Personals, da wir eine ordnungsgemäße Erdung und Potentialausgleich für Bereiche sicherstellen, in denen Wartungsteams arbeiten, Schächte, Handlöcher und an Masten befestigte Teilnehmerzugänge.

Spitze eines Fernmeldeturms

Lösungen für kabellose Infrastruktur

Die drahtlose Telekommunikationsinfrastruktur besteht aus Mikrowellentürmen, Mobilfunktürmen, 5G-Kleinzellen und Antennen, die auf Gebäudedächern montiert sind. Diese Technologie ist für die täglichen Kommunikationsaktivitäten, auf die wir angewiesen sind, von wesentlicher Bedeutung: Telefonanrufe, E-Mail, soziale Medien und Austausch von Dateien und Daten. Heute steht die drahtlose Infrastruktur im Mittelpunkt eines rasanten technologischen Fortschritts in der Telekommunikationsbranche, einschließlich 4G LTE, 5G und intelligenter vernetzter und IoT-Geräte.

Die drahtlose Telekommunikationsinfrastruktur ist ohnehin schon ein komplexes elektrisches Umfeld, das in erheblichem Maße ungünstigen Bedingungen ausgesetzt ist, die das Netz stören könnten. Große Türme sind beispielsweise direkten Blitzschlägen ausgesetzt, die über die Kommunikationsleitungen in das Gebäude, den Schutzraum oder den Schaltschrank eindringen und kritische Anlagen beschädigen können. Auch Überspannungen in den Stromleitungen können die Geräte beschädigen. nVent ERICO bietet Best-Practice-Lösungen, die das Risiko von Schäden in allen Anwendungsbereichen der drahtlosen Infrastruktur mindern.

Computerbildschirm

Lösungen für Edge Computing

Edge Computing bezieht sich auf ein verteiltes IT-Netz, in dem die Datenerfassung und -speicherung in unmittelbarer Nähe stattfindet. Zu den Vorteilen des Edge Computing gehört eine verbesserte Bandbreite, die eine Datenverarbeitung und Reaktion in Echtzeit ermöglicht. Dies erfordert mehrere Schichten dezentraler Infrastrukturen (Edge-Geräte und Edge-Rechenzentren) von einem Gateway bis zur "Cloud". Edge-Computing-Systeme werden von kleinerer, schnellerer Elektronik angetrieben, bei der die Aufrechterhaltung einer kosteneffizienten Hochverfügbarkeit (Betriebszeit) eine ständige Herausforderung darstellt. nVent ERICO bietet Erdungs- und Schutzlösungen für Outdoor-Schaltschränke.

Satellitenstrahlen

Lösungen für Satellitenkommunikation

Derzeit kreisen Tausende von Satelliten in der Erdumlaufbahn, die für Telekommunikationsanwendungen wie Telefon, Radio, Fernsehen, Internetzugang, GPS, Datenerfassung sowie für militärische Zwecke eingesetzt werden. Mit ihrer Fähigkeit, Signale zu empfangen und zur Erde zu senden, haben diese Satelliten den Vorteil, dass sie im Vergleich zu Glasfaser- und Mikrowellen-Funktürmen schnell Kommunikationsverbindungen herstellen können, ohne dass eine umfangreiche Infrastruktur am Boden erforderlich ist.

Die Fortschritte in der neuen Generation der Low-Earth-Orbit-Satellitentechnologie (LEO) umfassen verbesserte Startmöglichkeiten, neuere Kommunikationsprotokolle und niedrige Latenzzeiten. Dadurch können Zehntausende von Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden, was einen erheblichen Bedarf an bodengestützten Satelliten-Erdstationen mit sich bringt. nVent steht mit Lösungen bereit, die bodengestützte Satellitenkommunikationsgeräte in einer Reihe von Anwendungen verbinden und schützen;

nVent ERICO bietet elektrische Schutzlösungen, einschließlich Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie Überspannungsschutz für Erdfunkstellen der Satellitenkommunikation.

Schulungen und Ressourcen


Erfahren Sie noch heute mehr über nVent ERICO Schulungen!

In unseren umfassenden Schulungen profitieren unsere Kunden von der profunden technischen Expertise von nVent Erico und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Über 25 Kurse für die Telekommunikation, einschließlich vieler spezieller Themen zu Erdung und Potentialausgleich.

nVent Telecommunication Download Center

Hier finden Sie eine umfassende Liste von Telekommunikationsbroschüren und Whitepapers der Marke nVent.

Möchten Sie mehr erfahren?

Sie haben ein Projekt, das zur Planung ansteht?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Teilen Sie uns mit, wie wir Sie mit unseren Erdungs- und Potentialausgleichslösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink