Seit über 100 Jahren ist nVent ERICO ein führender Anbieter von elektrischem Schutz für kritische Energieversorgungsinfrastrukturen.
Die elektrischen Schutzlösungen von nVent ERICO tragen dazu bei, die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes zu verbessern, indem sie eine zuverlässige, sichere und langfristige Lösung bieten. Unsere Produkte und Lösungen bieten Schutz für kritische Versorgungsanlagen und tragen dazu bei, deren Betrieb und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das engagierte Versorgungsteam von nVent verfügt über umfangreiche Erfahrung in Forschung, Prüfung und Produktherstellung. Wir folgen einem technischen Ansatz, wenn es um die Zusammenarbeit mit Kunden bei elektrischen Schutzanwendungen geht, unabhängig davon, ob es sich um kleinere Installationen oder um schlüsselfertige Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro handelt. Eigentümer, Betreiber und Auftragnehmer von Versorgungsunternehmen weltweit vertrauen auf das umfangreiche Know-how und die hochwertigen Produkte von nVent ERICO.
Versorgungslösungen – Interaktives Tool
Klicken Sie auf das Bild unten und dann auf die einzelnen Bereiche, um mehr über die Versorgungslösungen von nVent zu erfahren.
AUFBAU EINES BESSEREN UND WIDERSTANDSFÄHIGEREN STROMNETZES
Die Modernisierung und Ausrüstung des Stromnetzes sowie der bestehenden Infrastruktur sind von zentraler Bedeutung, um Störungen zu bewältigen und Ausfälle zu vermeiden. Dies ist eine Herausforderung, der sich alle Versorgungsunternehmen stellen müssen und die im Rahmen der kontinuierlichen Netzmodernisierung weiterhin bestehen wird. Die elektrischen Schutzlösungen von nVent ERICO tragen dazu bei, die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes zu verbessern, indem sie eine zuverlässige, sichere und langfristige Lösung bieten. Unsere Produkte und Lösungen sind darauf ausgerichtet, kritische Versorgungsanlagen zu schützen und deren Betrieb und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Steigen Sie um auf sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen, die zur Sicherung des Stromnetzes beitragen. Laden Sie noch heute unsere nVent-Broschüre für Energieversorger oder unseren Flyer herunter.
Laden Sie unsere Broschüre herunter, um weitere Einzelheiten über die gesamte Palette der nVent ERICO-Produkte für Versorgungsanwendungen zu erfahren.
Laden Sie noch heute einen umfassenden Überblick über das Produktangebot von nVent für Energieversorger herunter.
Stromerzeugungsanlagen und Umspannwerke
nVent ERICO kennt die besonderen Herausforderungen und Risiken, mit denen die verschiedenen Arten von Stromerzeugungsanlagen konfrontiert sind, und ist mit den einschlägigen Normen in aller Welt (IEEE, IEC, UL usw.) bestens vertraut. Jede Art von Stromerzeugungsanlage, einschließlich Kohle-, Erdgas-, Kernkraft-, Wasserkraft- und erneuerbare Energien (Solar- und Windkraftanlagen), benötigt einen elektrischen Schutz. Als zuverlässiger Industriepartner hat nVent ERICO dazu beigetragen, Lösungen für Stromerzeugungsanlagen zu entwickeln, die heute zum Standard gehören. Mit diesem Erbe und dieser Erfahrung bedient nVent ERICO nun die nächste Generation der erneuerbaren Energien mit denselben zuverlässigen, belastbaren und effizienten Lösungen, die kritische Strukturen und Anlagen verbinden und schützen.
- Umspannwerke, die Blitzeinschlägen, Erdschlüssen und Überspannungen ausgesetzt sind, gefährden Menschen und Geräte.
- Elektronische Geräte in Umspannwerken können durch normale Schaltüberspannungen und andere ungünstige Bedingungen (elektrisches Rauschen, Anstieg des Erdpotentials und gelegentliche induzierte oder direkte Blitzimpulse) beschädigt werden.
- nVent ERICO ist ein führender Anbieter von elektrischen Schutzlösungen für Umspannwerke. Wir bieten einen umfassenden, systematischen Ansatz für den elektrischen Schutz von Umspannwerken.
Stromerzeugung – Interaktives Tool
Masten für die Energieübertragung und -verteilung
Störungen und transiente Ereignisse, die sich auf Stromübertragungsmasten und Verteilungsmasten auswirken, können die öffentliche Sicherheit gefährden. nVent ERICO kennt alle Überlegungen und Parameter für Blitzschutz-, Überspannungsschutz-, Erdungs- und Potentialausgleichssysteme für diese Anwendungen. Wir bieten Lösungen an, die speziell für den Einsatz an Übertragungs- und Verteilungsmasten entwickelt wurden. Unser Fachwissen und unsere Nischenspezialisierung haben nVent ERICO zu einem zuverlässigen Partner in der Stromversorgungsbranche gemacht.
nVent ERICO bietet Lösungen für den elektrischen Schutz im gesamten Umfeld der Stromversorgungsunternehmen, einschließlich Kraftwerken, Umspannwerken, Stromübertragungsleitungen und Verteilungsmasten.
Stromübertragung – Interaktives Tool
Produktlösungen für Versorgungsunternehmen
nVent ERICO Cadweld
Exotherme Schweißnähte bilden eine dauerhafte, widerstandsarme Verbindung, die sich im Laufe der Zeit nicht lockert oder korrodiert, was sie ideal für Versorgungsinfrastrukturen macht, die auf dauerhafte Verbindungen angewiesen sind. Dies macht nVent ERICO Cadweld zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Erdungs- und Potentialausgleichssystems für Versorgungsunternehmen, das zur Erdung von Leitern an Erdungselektroden verwendet wird, zu denen auch Erdungsstangen, Baustahl und Bewehrungsstäbe gehören können. Unser umfassendes Angebot an exothermen Klebesätzen ist das Ergebnis unserer langjährigen Partnerschaft mit der Stromversorgungsbranche, in der nVent ERICO viele Cadweld-Lösungen entwickelt hat, einschließlich Formen und Schweißmaterial speziell für die Infrastruktur von Versorgungsunternehmen.
Erdungs- und Potentialausgleichslösungen
nVent ERICO ist ein weltweit führender Anbieter von Erdungs- und Potentialausgleichslösungen für die Infrastruktur von Stromversorgern. Wir bieten Systeme an, die 80 Jahre oder länger zuverlässig funktionieren müssen. Über viele Jahrzehnte hinweg haben wir ein Fachwissen und ein umfassendes Angebot aufgebaut, das es uns ermöglicht, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und sie zu beraten, um Probleme zu lösen und sicherzustellen, dass stets die bestmögliche Lösung erzielt wird. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kunden aus der Elektrizitätswirtschaft durch unsere eigene Technik und unser Engagement in der Forschung und Entwicklung zu unterstützen.
Blitzschutz für die Infrastruktur von Versorgungsunternehmen
nVent ERICO ist der einzige Anbieter von Blitzschutzsystemen (LP), der Lösungen für alle Arten von LP-Methoden und -Standards anbietet. So können wir LP-Lösungen anbieten, die den Anforderungen eines bestimmten Anwendungsbereichs am besten gerecht werden. Auch wenn es unmöglich ist, das Risiko eines Blitzschlags auszuschließen, bieten die Lösungen von nVent ERICO LP die Möglichkeit, Schäden an kritischen Anlagen zu vermeiden oder zu mindern.
Überspannungsschutzgeräte
nVent ERICO ist ein führender Anbieter von Überspannungsschutzgeräten (SPD), die kritische Anlagen in einer Reihe von Branchen schützen, darunter auch Stromversorgungsunternehmen. Wir bieten Überspannungsschutzlösungen zum Schutz kritischer elektronischer Geräte und Systeme in allen Anwendungsbereichen, einschließlich Stromverteilertafeln, diskrete Signale (Ein- und Ausgänge), Netzwerkkommunikationsdatenleitungen und HF-Signalgeräte. Dieses umfassende Angebot umfasst Standard-Überspannungsschutztechnologien (MOV, TOV, GDT, Spark Gap und Hybride) sowie die proprietäre nVent ERICO Transient-Discriminating-Technologie (TD), die einen verbesserten Schutz bei extremen Überspannungsereignissen bietet.
Der nVent ERICO Sechs-Punkte-Schutzplan
Der nVent ERICO Sechs-Punkte-Schutzplan ist ein System, das einen umfassenden elektrischen Schutz für Infrastrukturen und Anlagen bietet, indem es Lösungen für Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie Überspannungsschutz integriert. Da wir alles unter einem Markennamen herstellen und vertreiben, können Sie sicher sein, dass Sie für jede Einrichtung, Anwendung oder spezielle Überlegung das Richtige bekommen.
Technische Betreuung
nVent ERICO kann auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Industrie und auf neue Produktinnovationen zurückblicken, die durch unsere Investitionen in interne technische Ressourcen ermöglicht wurden. Heute bietet nVent ERICO umfassende Konstruktions- und Ingenieurdienstleistungen an und unterstützt Kunden auf der ganzen Welt mit eigenen Ingenieurteams und modernsten Ressourcen. Unsere sachkundigen Ingenieure sind branchenführende Experten, die sich im Laufe ihrer Karriere auf elektrische Nischenanwendungen spezialisiert haben und Eigentümern, Ingenieuren und Bauunternehmern bei der Entwicklung der am besten geeigneten elektrischen Schutzlösung helfen können.