Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX, LENTON Software

nVent CADDY Seismic Bracing-Rechner

nVent hat den Bracing Systems-Rechner vorgestellt, einen neuen webbasierten Rechner, mit dem Benutzer Entwürfe für mehrere Projekte erstellen und speichern können und der gleichzeitig die erforderlichen Einreichungsformulare bereitstellt. Der zeitsparende Rechner vereinfacht die Auswahl der Produkte und liefert die notwendigen technischen Berechnungen – eine Komplettlösung zur Unterstützung von starren Aussteifungen, Kabelaussteifungen und Anbindeleitungsabspannungen.

Eigenschaften

  • Keine Installation erforderlich – Zugriff über einen aktuellen Webbrowser
  • Bietet eine dynamische Konstruktionsvorschau und verwendet visuelle Designwerkzeuge
  • Erzeugt eine vollständige Liste der eingereichten Unterlagen und Projektmaterialien
  • Entwürfe erstellen, verwalten und wiederverwenden
  • Unterstützt NFPA 13® (einschließlich Ausgabe 2013), IBC® und andere Bauvorschriften.

Seismic Bracing (Seismische Versteifung)-Rechner starten

 


 

nVent CADDY SCoPe Software herunterladen

Das SCoPe™ Seismic Calculation-Programm ist eine hochentwickelte Software, die komplizierte strukturelle Berechnungen für seismische Pendelaussteifungen in Übereinstimmung mit den Bauvorschriften durchführt. Es können vollständige Berechnungen erstellt werden, ohne dass die Vorschriften selbst herangezogen werden müssen. Alle erforderlichen Informationen sind im Programm enthalten und stehen Ihnen zur Verfügung. SCoPe™ kann auf seismische Kartenwerte auf Grundlage von GPS-Koordinaten zugreifen, sodass Berechnungen für Projekte an jedem beliebigen Ort der Welt durchgeführt werden können.

SCoPe™ führt seismische Gurtberechnungen für ALLE aufgehängten, nicht strukturellen Gebäudekomponenten durch, wie z. B. Rohre, Leitungen, Kanäle, trapezförmig gelagerte Komponenten, Kabelträger, Busrohre, Förderbänder, Leuchten und vieles mehr. Es führt auch Berechnungen von Sprinklerrohrleitungen gemäß den Anforderungen von NFPA-13 durch.

Klicken Sie zum Herunterladen einer kostenlosen Testversion einfach auf einen der folgenden Links

Anweisungen und Hinweise zur Installation:

  • Sie müssen über administrative Rechte für den Computer verfügen, auf dem Sie die Installation durchführen
  • Wenn das Programm startet, aber die Textfelder für Name und Adresse für Schritt 1 nicht mit Beispieltext gefüllt sind, wird das Programm nicht ordnungsgemäß ausgeführt und jemand mit Administratorrechten muss die Einstellungen für zwei Dateien ändern, um die volle Kontrolle über die Datenbankdateien zu ermöglichen:
    • Navigieren Sie mit dem Datei-Explorer zu C:\Programme\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE.mdf und führen Sie einen RECHTSKLICK auf das Symbol (oder 2012) aus
    • WÄHLEN Sie die Registerkarte Security (Eigenschaften)
    • WÄHLEN Sie die Registerkarte Security (Sicherheit)
    • WÄHLEN Sie Users (Benutzer) unter Group (Gruppe) oder die Benutzernamen
    • KLICKEN Sie auf Advanced (Erweitert)
    • Vergewissern Sie sich im Fenster „Advanced“ (Erweitert), dass „Users“ (Benutzer) ausgewählt ist, und KLICKEN Sie auf „Change Permissions“ (Berechtigungen ändern)
    • Vergewissern Sie sich, dass im Fenster „Permissions“ (Berechtigungen) die Option „Users“ (Benutzer) ausgewählt ist, und KLICKEN Sie auf „Edit“ (Bearbeiten)
    • AKTIVIEREN Sie das Kontrollkästchen für „Full Control“ (Vollzugriff) unter „Allow“ (Zulassen)
    • KLICKEN Sie in jedem Dialogfeld auf OK, um es zu schließen und zum Datei-Explorer zurückzukehren.
    • Navigieren Sie zu C:\Programme\CADDYSeismic\SCoPe 2009\PIPE_log.ldf, und führen Sie einen RECHTSKLICK auf das Symbol (oder 2012) aus
    • WIEDERHOLEN Sie b bis i für die Datei PIPE_log.ldf

 


 

GEM-Rechner

Erdungsverbesserungsmaterial (Ground Enhancement Material – GEM) ist ein überlegenes Leitermaterial, das auch schwierigste Erdungsprobleme durch Verringerung des Erdungswiderstands und der Impedanzmessungen behebt. Es ist ein ideales Material für Bereiche mit schlechter Leitfähigkeit wie steinigem Grund, Bergspitzen und sandiger Erde.

Zur Unterstützung bei der Schätzung der für Installationen erforderlichen GEM-Menge bietet nVent unseren kostenlosen webbasierten GEM-Rechner an. Die neueste Version des nVent ERICO GEM Rechners bietet folgende Funktionen:

  • Geschätzte Systemwiderstandswerte für Erdungssystem-Planungen einschließlich GEM
  • Designs für einzelne Erdungsstangen, mehrere Erdungsstangen sowie für blanke Leiter
  • Intuitives, einfach zu bedienendes Design
  • Nützliche Tipps und Hilfeinformationen bieten zusätzliche Unterstützung während des Designvorgangs

Launch GEM Calculator

 


 

nVent ERICO Blitzschutzsystem Design 4.0

Die Software ermöglicht genauere und detailliertere Entwürfe für jedes Projekt, indem 3D-Modelle zur Verbesserung der Entwurfsgenauigkeit und Visualisierung eingesetzt werden.

  • Cloud-basierte Softwarelösung auf dem neuesten Stand der Technik unter Verwendung von Revit und SketchUp

  • Erhöhte Geschwindigkeit und verkürzte Designvorlaufzeit

  • Geeignet für Berechnungen mit passiven und aktiven Systemen (LP, ESE)

  • Erstellung von Einreichungspaketen, einschließlich hochwertiger Installationszeichnungen, Stücklisten, Bauteilzuschnitten, Schutzberichten und Revit-Modellen für den Entwurf

  • Unterstützt die Normen NFPA 780, LPI 175, UL 96, IEC62305, NFC 17-102 und IEEE 998

Möchten Sie die nVent ERICO LPSD 4.0 Software selbst einmal ausprobieren?

Sehen Sie sich die Nutzungsbedingungen für LPSD 4.0 an.

Registrieren Sie sich für den Zugang zu LPSD 4.0

 


 

nVent ERIFLEX Niederspannungsanschluss-Software

Klicken Sie hier, um sich zu registrieren oder anzumelden

 


 

nVent CADDY Planner-Software

Gehen Sie wie folgt vor, um den nVent CADDY Planner herunterzuladen und zu installieren:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den nachfolgenden Link, und speichern Sie die Datei mit dem Befehl „Ziel speichern unter“ auf Ihrer Festplatte.
  • Entpacken Sie die Installationsdateien in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte.
  • Sobald Sie alle Installationsdateien entpackt haben, führen Sie bitte einen Doppelklick auf die Datei „setup.exe“ im Installationsordner aus. Folgen Sie den Anweisungen, um die Software zu installieren.

Nachdem Sie die Software installiert haben, können Sie die heruntergeladene Datei aus Schritt 1 und die Installationsdateien aus Schritt 2 oben löschen.

Download the nVent CADDY PLANNER software (219 MB, updated 20 Sep 2012)

 


 

nVent ERICO Cadweld Auswahltool

Discover the power of our innovative digital tools designed to streamline your projects and improve efficiency. The Cadweld Selector simplifies the process of selecting the right Cadweld connections for your specific needs, providing you with accurate and reliable solutions.

Access the nVent ERICO Cadweld Selector here:

ERICO Cadweld Selector Tool
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web