Elektrobefestigung und -montage für sicherere und effizientere Baustellen
Seit 1956 verlassen sich Bauunternehmer auf die erstklassige Qualität und die Benutzerfreundlichkeit der nVent CADDY Produkte, ein innovatives und komplettes Angebot an Lösungen. nVent CADDY Lösungen stehen den Kunden bei jedem Arbeitsschritt zur Seite, von der Planung über die Installation bis hin zur Überprüfung.
Vertrauen Sie auf unsere innovativen, einfach zu installierenden, werkzeuglosen Vent CADDY Lösungen für elektrische Befestigungen:
Die nVent CADDY Lösungen helfen Ihnen, die häufigsten Herausforderungen auf Baustellen zu meistern: Bauvorschriften, Zeitpläne, Fachkräftemangel, Brandschutzbestimmungen sowie Schutz kritischer Gebäude und Anlagen. nVent CADDY Produkte sind sicher, schnell und einfach in der Anwendung.

Sicher
nVent CADDY Produkte haben mehrere werkzeuglose Komponenten und ermöglichen so eine sicherere Installation mit weniger Werkzeugen.

Schnell
nVent CADDY Produkte wurden mit dem Ziel entwickelt, die gesamte Installationszeit und die Installationskosten zu reduzieren. Unsere Produktlösungen können auch vorgefertigt werden. Dadurch wird ein großer Teil der Arbeit, die zuvor auf Hebebühnen und Leitern erledigt wurde, auf den Boden verlagert.

Einfach
nVent CADDY Produkte sind so konzipiert, dass sie über sichere Beschläge und weniger Teile verfügen und weniger Werkzeug benötigen. Dies erleichtert die Installation, da Schritte im Prozess entfallen und insgesamt Zeit gespart wird.
Vorfabrikation
nVent CADDY vorgefertigte Lösungen sind für Elektriker, von Elektrikern gemacht.
Von einfachen Baugruppen bis hin zu komplexen Systemen: Wir können alles umsetzen. nVent CADDY Fertiglösungen lassen sich individuell an Ihr Projekt anpassen und alle Komponenten werden von unserem Team geprüft und getestet. nVent CADDY Fertiglösungen umfassen:
- Beigefügte Layout-Zeichnungen, die jeden Montageort numerisch identifizieren.
- Große Baugruppenetiketten, die alle für die Installation der Baugruppe und des Kabels erforderlichen Daten enthalten, einschließlich der eingehenden und ausgehenden Anschlüsse, der Montagehöhe und der Schaltkreisinformationen.
- Baugruppen mit einem Open-Back-System, bei dem alle Anschlüsse an der Rückseite der Anschlussdose vorgenommen werden können.
Wandeinbau
nVent CADDY bietet Ihnen Produktlösungen für elektrische Befestigungen, Unterputz- und Ständerwände.
nVent CADDY verfügt über ein umfassendes Angebot an innovativen Lösungen für den Einbau in Wände und Ständerwände. Sie sind so konzipiert, dass sie sicher, schnell und einfach in der Anwendung sind. Diese Lösungen lassen sich leicht in Holz- oder Metallständerwände einbauen und umfassen die folgenden Produktbereiche:
- Halterungen zur Befestigung von Auslassdosen zwischen den Streben
- Einzelne Auslassdosen für die Montage an Streben
- Vorgefertigte Einbaulösungen
- Halterungen zur Montage mit Elektroschraubern und Laufbahnstützen
Decke und Akustik
nVent CADDY Aufhänger, Befestigungen, Clips und Klammern machen Decken- und Akustikarbeiten zu einem Kinderspiel.
Mit unseren Lösungen schützen Sie Decken, Beleuchtungskörper, Auslassdosen und vieles mehr. Unsere Produkte sind speziell darauf ausgerichtet, Arbeiten auf der Baustelle zu beschleunigen.
Wir haben eine breite Produktpalette – für einfache bis komplexe Installationen. Die Decken- und Akustikbefestigungen, Aufhängungen und Halterungen von nVent CADDY erleichtern so Arbeiten aller Art.
Die Vorteile von Deckeneinbauten:
- flexibel und anpassungsfähig an die besonderen Anforderungen der Baustelle
- hohe Greifkraft
- hohe Traglast aufgrund von hoher Zugfestigkeit
- Leichtgewicht
- hervorragende Materialkompatibilität über verschiedene Substrate hinweg
- vereinfachte Installation
Strukturelle elektrische Anbauteile
Erfahren Sie mehr über das breite Angebot an elektrischen Befestigungselementen für Kabel und Leitungen, darunter Klemmen und Clips für Träger, Decken und Kabelrinnen.
Dach
nVent CADDY Decke Anhänge erhöhen die Effizienz und Flexibilität der Installation
nVent CADDY Decke Support sind eine schnelle und sichere Methode für die Installation von Kabel Leitung und Unterputzdosen. Diese Produktlösung bietet Funktionalität für eine Reihe von Betondeckstärken und Leitungskonfigurationen. Die FBS-Serie wurde entwickelt, um eine flexible Positionierung in der Anwendung mit der zusätzlichen Sicherung durch CADDY-Befestigungselemente zu ermöglichen. Erhältlich in einer Reihe von Stützhöhen, Trapezkonfigurationen und Zubehör.
Ausgewählte Produkte
Brauchen Sie weitere Hilfe?
Sie haben ein Fertigteil-, Wand- oder Deckeneinbauprojekt, das zur Planung ansteht?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit nVent CADDY-Lösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.