U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace
U-Kanal Auslegerarm, Perforiert mit Gurt
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- U-Profil Konsole mit Stütze
- Loch/Langloch Ausführung
Spezifikationen
Endbearbeitung | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
Dicke (T) | 0,12 Zoll |
D | 0,43 Zoll |
Diameter (Ø) | 0,43 Zoll |
A | 1,18 Zoll |
B | 1,18 Zoll |
E | 1,4 Zoll |
C | 1,97 Zoll |
Dicke (T) | 3 mm |
D | 11 mm |
Diameter (Ø) | 11 mm |
A | 30 mm |
B | 30 mm |
E | 36 mm |
C | 50 mm |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.