Der Teleskopstrebenersatz ist eine innovative Alternative zur Verwendung herkömmlicher Strebenkanäle für Trapez- oder andere Stützbauweisen, die zu Standard-Streben passen. Mit dieser Teleskoplösung ist es nicht nötig, Streben zu behandeln und lange Längen zurechtzuschneiden. Der Telescopebügel lässt sich auf die gewünschte Länge ausziehen und wird durch Einrasten einer Federhalterklammer fixiert.
Eigenschaften
- Die Oberseite ist genauso geformt wie eine Standard Strutmontageschiene, somit können fast alle Standard Strutfittinge auf der ganzen Länge zwischen den Gewindestangen montiert werden
- Der Federstahlklip wird per Hand eingerastet, somit erfolgt die komplette Installation ohne Werkzeug
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, kein zuschneiden von Schienensegmenten
- Gegenüber herkömmlichen Abschnittslängen von Strutmontageschienen ist der Transport und die Lagerung viel einfacher und kann in normalen Regalen vorgenommen werden
Mit Filter:
Produkte | 2 Ergebnisse (2 Artikel)

Teleskop-Strutmontageschiene-Austausch, Keine Mutter
Revolutionary trapeze assembly that telescopes to size and comes with the hardware you need for the situation.

Teleskop-Strutmontageschiene-Austausch, Nachrüstung
The adjustable trapeze profile reduces total installed cost by making retrofit jobs quick and simple.