Telescoping Screw Gun Box Bracket
Teleskopmontageleiste zur Befestigung in Trockenbauwänden
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Mehrere Gerätedosen können montiert werden
- Für eine einfache Identifizierung und zum Biegen eingekerbt und markiert
- Die verbesserte Konstruktion mit gestanzten Mess-Marken und vorgebohrten Löchern beschleunigt die exakte Montage von Gerätedosen zwischen Trockenbauwandständern
- Die Fanglöcher ermöglichen eine einfache Gerätedosenbefestigung mit einem Schraubendreher
- Zur Installation wird nur ein Akkuschrauber benötigt
- Kann auf die Frontseite oder in das Innere des Trockenbauwandständers montiert werden
- Der Halter ist einstellbar bei nicht standardmäßigem Abstand der Trockenbauwandständer
- Die Verriegelungslasche verhindert versehentliche Demontage
- Einzigartige, einteilige, Konstruktion zum Auseinanderbrechen
Spezifikationen
Endbearbeitung | Vorverzinkung |
Material | Stahl |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Zertifizierungen
cUL QCRV7.E165702
Englisch
CAN/CSA-C22.2 Nr. 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 Nr. 18,1-04
UL QCRV.E165702
Englisch
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.