Produkte | 105 Ergebnisse (389 Artikel)
Flanschclip zum Aufschlagen, vertikale Montage mit Bolzen
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen, Beleuchtungen oder Niederspannungsübergänge an Stahlträgerelementen ausgelegt ist.
L-Winkel
Halterung zur direkten Befestigung der Kette oder Stange.
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Trägerklammer
Trägerklammer mit Push-to-Install-Technologie zum einfachen Aufschlagen und Befestigen der Gewindestange auf dem Flansch des I-Trägers. Sie kann sowohl für einzelne Stangen als auch für vorgefertigte Baugruppen verwendet werden.
Rohrgewindeverbinder
Steckverbinder, Kupplungen zum Verbinden von Rohren mit Außengewinde oder Gewinden.
PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewinderohr
Aufhängeplatte mit Gewinde zur direkten Befestigung an Decken und anderen Gebäudeoberflächen.
VDF TORX Holz-Metall-Schraube mit TORX®-Kopf
Schrauben für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen.
38 Gewindestangenhänger mit Öse, Stahl, versetzt
Gewindebefestigung für die versetzte Befestigung an Wänden, Trägern und Unterzügen.
Flache Unterlegscheibe
Hardware für verschiedene Aufgaben.
RFF Runde Reduziermuffe für Gewindestange
Steckverbinder, Kupplungen zum Verbinden von Rohren mit Außengewinde oder Gewinden.
Einschlaganker
Dübel zur Verwendung in Beton.