Produkte | 105 Ergebnisse (389 Artikel)
Flanschclip zum Aufschlagen, Vertikale Montage
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen oder Gewindestangen an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
LLS-M Gelochte Augenschraube
Geschlitzte Ringschraube zur Verwendung als Dübel.
VDF T Einschraubwerkzeug für Stockschrauben
Schrauben für den Einsatz in einer Vielzahl von Situationen.
Universal-Vierkantmutter
Hardware für verschiedene Aufgaben.
L-Winkel
Halterung zur direkten Befestigung der Kette oder Stange.
Auswerferfeder für Stanzzange für TDHP-Trapezhänger, Ersatzteil
Ersatzmatrize für Stanzwerkzeug (kompatibel mit TDHP-Serie).
PBF Zweiloch-Grundplatte für Gewindestange
Aufhängeplatte mit Gewinde zur direkten Befestigung an Decken und anderen Gebäudeoberflächen.
VAFT Installationswerkzeug für Pfettenklipps
Entwickelt, um die Montage von Pfettenklipps einfach und sicher zu machen, insbesondere bei hohen Decken.
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Trägerklammer
Trägerklammer mit Push-to-Install-Technologie zum einfachen Aufschlagen und Befestigen der Gewindestange auf dem Flansch des I-Trägers. Sie kann sowohl für einzelne Stangen als auch für vorgefertigte Baugruppen verwendet werden.
Flanschclip zum Aufschlagen, vertikale Montage mit Bolzen
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen, Beleuchtungen oder Niederspannungsübergänge an Stahlträgerelementen ausgelegt ist.