Produkte | 105 Ergebnisse (389 Artikel)
Betonschraube BSZ-SU
Schraube zur Verankerung in Beton.
D1 Pfettenträgerklammern
Aufsteckbarer Pfettenhalterer mit gewindeloser Bohrung zur Bodenmontage.
PWM Selbstbohrender Anker für Gipskarton
Spreizdübel aus Kunststoff zur Verwendung in Gipskartonplatten und ähnlichen Materialien.
PW2-Serie C-Pfettenklemme
Zuverlässige Methode, um Kabel an einer C-Pfette zu befestigen.
Sechskantmutter
Hardware für verschiedene Aufgaben.
Flanschclip zum Aufschlagen, Seitliche Montage mit zwei Löchern
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Schaltkästen, Beleuchtungen oder Niederspannungsübergänge an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
Z-Winkel
Z-Winkel zum Verbinden von überlappenden Strebenkanälen.
LLS-M Gelochte Augenschraube
Geschlitzte Ringschraube zur Verwendung als Dübel.
Betonschraube BSZ-M
Schraube zur Verankerung in Beton.
TDHP Trapezförmiges Deckentrageelement Locher
Stanzwerkzeug für Trapezdecke.