Produkte | 106 Ergebnisse (391 Artikel)
Flanschclip zum Aufschlagen, Seitliche Montage
Einfach zu installierendes Befestigungselement zum Aufschlagen, das zur Unterstützung verschiedener Anwendungen für Drähte, Ketten oder CADDY Speed Link-Anwendungen an Stahlträgerelementen ausgelegt ist. Der Befestigungspunkt für die seitliche Montage bietet Flexibilität und Zugänglichkeit für den Installateur.
C Pfettenklipp, Serie J
Zuverlässige Methode, um verschiedene Verbindungselemente von CADDY oder SpeedLink an einer C-Pfette zu befestigen.
310M Universelle Trägerklammer, dicker Flansch
Umkehrbare Trägerklammer für breite Flansche.
PWN Selbstbohrender Anker für Gipskarton
Spreizdübel aus Kunststoff zur Verwendung in Gipskartonplatten und ähnlichen Materialien.
Befestigungselement für Gewindestangen mit Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Gebrauchsfertige Gewindestangenaufhänger zur direkten Befestigung, kompatibel mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Winkel mit Schubbolzenadapter
Gebrauchsfertige Befestigungen für Gewindestangen mit „Eindrücken und fertig“-Technologie zur direkten Befestigung, kompatibel mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.
122-Ti/T Gewindestange mit Z Pfettenklipp
Einfache Möglichkeit, Gewindestangen durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einer Z-Pfette zu befestigen.
6000 Trägerklammer-Satz
Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die direkte Befestigung von U-Schienen an Trägern benötigen.
TDHM Trapezförmiges Deckentrageelement mit fester Mutter
Trapezförmige Befestigung für Deckaufhängung mit Gewindemutter und Sperrstange.
D1 Pfettenträgerklammern
Aufsteckbarer Pfettenhalterer mit gewindeloser Bohrung zur Bodenmontage.