Produkte | 106 Ergebnisse (391 Artikel)
Sechskantschlitzschraube
Hardware für verschiedene Aufgaben.
FPN Universal-Anker
Spreizdübel aus Kunststoff zur Verwendung in Gipskartonplatten und ähnlichen Materialien.
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp
Befestigungselement mit Push-to-Install-Technologie zum einfachen Aufschlagen und Befestigen der Gewindestange auf dem Flansch des I-Trägers. Es kann sowohl für einzelne Stangen als auch für vorgefertigte Baugruppen verwendet werden.
Z Pfettenklipp, Serie AF
Zuverlässige Methode, um Drahtseile und Ketten an einer Z-Pfette zu befestigen.
5000 Trägerklammer-Satz
Dieser Bausatz enthält alles, was Sie für die direkte Befestigung von C-Schienen an Trägern benötigen.
EB-H Augenschraube für Holz
Ringschrauben zur Verankerung von Kabeln und Kabelbindern.
TBHK Trapezförmiges Deckentrageelement
Trapezförmige Befestigung für Deckaufhängung mit gewindeloser Bohrung.
Rohr mit Außengewinde
Außengewinde für Anwendungen, die eine Kabeldurchführung erfordern.
ES Ösenmuffe
Ringschrauben zur Verankerung von Kabeln und Kabelbindern.
35RS Zweiloch-Sicherungslasche
2-Loch-Halteband zum Nachrüsten, das für mehrere Längen und 2 Stangengrößen ausgelegt ist.