Steel Flange Adapter
Stahlflansch-Adapter
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Kann am oberen oder unteren Flasch von Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden
- Die flache Bauweise passt leicht zwischen Trapezblech und Stahlträger
- Einfache Positionierung dank daumenbetätigtem Federstahlklipp
- Auch vormontiert als Universal-Befestigungswinkel erhältlich, das vermeidet die Montage auf der Baustelle
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Mit der Vorab-Qualifikation für seismische Anwendungen wird NFPA® 13 erfüllt
- Getestet nach FM® Spezifikation
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Belastung nach FM | ||||||||
Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
Rechtwinklig zur Gebäudestruktur | Parallel zur Gebäudestruktur | |||||||
30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | 30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | |
CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Belastung nach UL | ||||
Teilenummer | Strukturbefestigung | Flanschstärke | Aussteifung | Tragfähigkeit |
CSBS1 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 – DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS2 | CSBU1 | 6 - 19 mm | DN25 – DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Englisch
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.