Speedway Cable Ladder
Speedway Kabelpritsche
Die SPEEDWAY Kabelpritsche ist ein wichtiges Element des SPEEDWAY Kabelpritschensystems. Hochentwickelte Merkmale sorgen für eine sichere Installation, die den Industrievorschriften und -normen für Hochleistungskabel entspricht. Die Kabelpritsche ist so konzipiert, dass sie nahtlose Feldübergänge mit den integrierten SPEEDLOK-Kupplungssystemen ermöglicht.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Bietet optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Einfache Kabelpritschenübergänge mit dem innovativen, integrierten Kupplungssystem SPEEDLOK
- Sicherheitsleiste schützt Kabel bei der Installation
- Geschlitzte Seitenschiene, die das Bohren vor Ort bei Ablängarbeiten überflüssig macht
- IEC 61537-konforme Tragkraft und Erdung
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Spezifikationen
Endbearbeitung | Feuerverzinkt |
Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.