Um die Verfügbarkeit und den Betrieb von Sicherheitssystemen nach einem Erdbeben sicherzustellen, beinhalten viele Bauordnungen und Industrieverordnungen inzwischen Anforderungen für die Entwicklung und Installation von erdbebensicheren Queraussteifungen für nichttragende Komponenten wie Sprinkler, mechanische, elektrische und Rohrsysteme. Die innovative Produktlinie der nVent CADDY Gurtsysteme wurde entwickelt, um Sprinkleranlagen nach einem Erdbeben intakt zu halten und Wasserschäden durch Lecks oder Brüche zu minimieren.
Die nVent CADDY Aussteifungssysteme bieten qualitativ hochwertige technische Lösungen, einschließlich starren und Kabelausteifungen sowie Verstärkungen für Gewindestangen.
Eigenschaften
- Schnell und einfach zu installieren
- Niedrigere Installationskosten
- Entspricht den Anforderungen von NFPA® 13
- cULus®-gelistet
- FM®-zugelassen
- Vorläufige Zulassung nach OSHPD®
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Produkte | 36 Ergebnisse (86 Artikel)

Presswerkzeug manuell
Single size and multi-size tool to swage (crimp) oval sleeves onto cable (wire rope) brace to lock it in place.

Drahtseil auf Spule
Spool of pre-stretched color coated restraint cable for seismic bracing.

Abreißschraube mit Spitze
Cone point bolt with snap-off bolt headfor easy installation and inspection of seismic sway braces.

Anbindeleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen
Ideal zur Sicherung von Anbindeleitungen von 25 mm bis 50 mm mithilfe von Gewindestangen.

Stahlträger-Befestigungselement
Low profile (50.8 mm) seismic adaptors that connect seismic braces to bar joists or I-Beams with flanges 6.4 - 12.7 mm thick.

Verstärkungsrohr für Gewindestange
Seismic protection device that secures pipe to stiffen threaded rod against seismic induced vertical uplift.

Anbindeleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen
Befestigt die Gewindestangenbefestigung an einer Stahlkonstruktion.

Presswerkzeug manuell, größenverstellbar
Hand swaging tool used to swage oval sleeve lock onto multiple sizes of cable bracing.

Verstärkung für Gewindestangen aus Strutmontageschiene
Secures strut channel to multiple sizes of threaded rod for stiffening.

Universal Aussteifung
Easy slip-on seismic sway brace for single pipes.