Die innovativen starren Aussteifungssysteme von nVent CADDY bieten herausragende Qualität und erfüllen höchste Anforderungen bezüglich Erdbebenlasten. Die Produkte wurden genau auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten und ermöglichen eine schnelle, einfache Installation, sodass Sie Arbeit und Zeit sparen. Die Systeme eignen sich zur Installation von Quer- und Längsaussteifungen und bieten eine breite Palette von Befestigungselementen für die Gebäudestruktur und für die Befestigung an den Rohren.
Eigenschaften
- Dank der zum Patent angemeldeten Queraussteifungen ist kein zusätzliches Auf und Ab auf der Leiter notwendig.
- Anpassbar an Aussteifungsrohre verschiedener Größe für höhere Flexibilität am Arbeitsplatz und zur Reduzierung des Lagerbestands
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Alle Schraubenköpfe haben die gleiche Schlüsselgröße, somit wird ein Wechsel der Werkzeuge vermieden.
- cULus®-gelistet
- FM®-zugelassen
- Vorläufige Zulassung nach OSHPD® (OPM-0062-13) nach dem California Building Code (Bauordnung des Staates Kalifornien) von 2013
Mit Filter:
Produkte | 20 Ergebnisse (51 Artikel)

Abreißschraube mit Spitze
Cone point bolt with snap-off bolt headfor easy installation and inspection of seismic sway braces.

Stahlträger-Befestigungselement
Low profile (50.8 mm) seismic adaptors that connect seismic braces to bar joists or I-Beams with flanges 6.4 - 12.7 mm thick.

Universal Aussteifung
Easy slip-on seismic sway brace for single pipes.

Stahlflansch-Adapter
Adapter used to fasten a seismic brace to a steel flange.

Standard-Universal-Queraussteifung
Seismic sway brace used for both lateral and longitudinal braing of single pipes.

Teleskopische Queraussteifung
Telescoping brace assembly eliminates the need to cut pipe, minimizing waste and allowing one person to effectively complete the installation.

Nietkopf-Abreißschraube
Replacement rivet head shear bolt for Strut bracket hinge bracket assembly, Trapeze sway brace for strut, and Universal structural bracket for strut.

Abreißmutter
Replacement shear nut for most nVent CADDY sway braces and structural attachments.

Quick Grip Jr. Queraussteifung
Seismic lateral restraint for single pipe that eliminates trips between structure and service pipe during installation.

Befestigung an Doppel-T-Trägern
Telescopic adapter assembly with a retainer strap used to fasten a seismic brace to a steel flange.