Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace
Quick Grip Jr. Queraussteifung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Einfache Installation in nur zwei Schritten für weniger Wege zwischen Struktur und Leitungsrohr
- "Works with 1"" and 1 1/4"" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory"
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung
Spezifikationen
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl |
Belastung nach UL (für Einspannungen) | |||
Teilenummer | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung | |
25 mm Aussteifungsrohr | 32 mm Aussteifungsrohr | ||
CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2400 N |
Belastung nach FM | |||||
Teilenummer | Klassifizierung Leitungsrohr | Querrichtung | |||
Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||
30° – 44° | 45° – 59° | 60° – 74° | 75° – 90° | ||
CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Lightwall) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N |
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
Englisch
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Englisch
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Englisch
FM 1950-2013
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.