Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kunststoffklemmen und -clips

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Unterkategorien

Kunststoffkabelschutzrohre und -clips

Kunststoffkabelschutzrohre und -clips

Kunststoffkabelklemmen und -clips

Kunststoffkabelklemmen und -clips

Zubehör aus Kunststoff

Zubehör aus Kunststoff

Produkte | 22 Ergebnisse (44 Artikel)

PH39414.jpg Bild

Druckeinsatz

Innovativer Kunststoffdübel für Beton, der sich mit einem Daumendruck in einem Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt. Für die Installation von Leuchten, Kabelkanälen, Elektrodosen und Rauchmeldern.
PH39436.jpg Bild

Einfache Kabelklammer mit Stecker

Gebrauchsfertige Einzelkabelhalterung für Beton, die sich mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt.
PH39431.jpg Bild

Kabelschutzrohrklemme

Das innovative Klemmensortiment ermöglicht eine schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen. Dies wird durch das zusammensteckbare Design ermöglicht, das mit verschiedenen strukturellen Befestigungssystemen kompatibel ist.
PH39418.jpg Bild

Druckeinsatz für Beton

Innovatives Sortiment an Betonbefestigungselementen für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.
PH39437.jpg Bild

Zweifache Kabelklammer mit Stecker

Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung für Beton, die sich mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eindrücken lässt.
PH39441.jpg Bild

Leitungsklippklammer aus Kunststoff

Sortiment an Kappen für Kunststoffrohrklemmen, die die Kunststoffrohre sicher halten.
PH39419.jpg Bild

Anschlussplatte für Druckluftnagler

Innovative Betonstrukturbefestigung für Kunststoffrohrschellen und -klemmen zur direkten Befestigung mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt.
PH39421.jpg Bild

Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler

Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung zur direkten Befestigung auf Beton. Kompatibel mit den gängigsten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.
PH39435.jpg Bild

Flexible Kunststoff-Kabelschutzrohrklammer

Das innovative Klemmensortiment bietet mehrere Größen und ermöglicht eine schnelle Installation von Kunststoffrohren auf verschiedenen Strukturen. Das zusammensteckbare Design ist mit einer Vielzahl von strukturellen Befestigungen kompatibel.
PH39420.jpg Bild

Druckeinsatz für Blechmetall

Innovative Strukturbefestigung zum Eindrücken für Kunststoffrohrschellen und -klemmen, die sich von Hand in jedes Loch mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm in Blechen oder anderen Befestigungselementen eindrücken lassen.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink