Mit Filter: 1
Produkte | 12 Ergebnisse (224 Artikel)
nVent CADDY Macrofix NI EZ mit Schnellverschluss
Schnell schließende Rohrschelle mit Kombi-Gewindemutter für nicht isolierte Metallrohre.
Schwerlast-Rohrschelle
Rohrschelle für vertikale Leitungen, Industriebau und Fixpunktanwendungen.
KatalognummerArtikelnameZur Angebotshandlung zufügen
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 0,807"–0,866" OD, 1/2" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 1,043"–1,102" OD, 3/4" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 14"–14,3" OD, 14" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 1,299"–1,378" OD, 1" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 1,575"–1,693" OD, 1 1/4" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 1,89"–1,929" OD, 1 1/2" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 2,244"–2,374" OD, 2" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 2,953"–3,031" OD, 2 1/2" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 3,465"–3,543" OD, 3" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 4,331"–4,528" OD, 4" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 5,472"–5,551" OD, 5" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 6,496"–6,693" OD, 6" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 8,504"–8,74" OD, 8" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 10,512"–10,866" OD, 10" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 12,638"–12,874" OD, 12" Rohr
Schwerlast-Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 15,866"–16,142" OD, 16" Rohr