Das Gitterrinnensystem von PEMSA ist branchenführend und bietet eine herausragende Lösung zur Unterstützung von Kabelrinnen, Leitungsbahnen und modernen Hochleistungskabelsystemen. Hochentwickelte Merkmale sorgen für eine sichere Installation, die den Industrievorschriften und -normen für Hochleistungskabel entspricht. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz vor Ort mit dem integrierten Rejiband Rapide-Verbinder maximieren. Das Gitterrinnensystem von PEMSA ist die perfekte Kombination von Leistung, Zeiteinsparung und Vielseitigkeit, die von heutigen Auftragnehmern für die Installation von Datenübertragungskabeln und sonstigen Elektroinstallationen gefordert werden.
Mit Filter: 1
Produkte | 20 Ergebnisse (198 Artikel)
Gitterrinne von PEMSA
Lösung für kontinuierliche Laufwege zur optimalen Unterstützung von Niederspannungs- und Datenkabeln mit hoher Leistung.
Gitterrinne von PEMSA Abdeckung
Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.
Universalklemme für Gitterrinne von PEMSA
Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das Gitterrinnensystem von PEMSA für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
Gitterrinne von PEMSA Light-Duty-Deckenstütze
Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.
Universalverbinder für Gitterrinne von PEMSA
Bietet eine stabile, verstärkte Verbindung für das Gitterrinnensystem von PEMSA für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
Gitterrinne von PEMSA Rapide
Lösung für kontinuierliche Leitungsbahnen mit Rapide-Technologie zur optimalen Unterstützung von leistungsstarken Niederspannungs- und Datenkabeln.
Gitterrinne von PEMSA C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungstechnologie für eine schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation in Strebenkanälen.
Kabelabgang für Gitterrinne von PEMSA
Verstellbarer Kabelausgang für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
Gitterrinne von PEMSA L-Halterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellanschlusstechnologie für die schnelle und sichere Wandmontage oder die Installation in Strebenkanälen.
Universal-Verbinder für Gitterrinne von PEMSA
Mehrzweck Spleißschiene für das Gitterrinnensystem von PEMSA zum Verbinden gerader Abschnitte, Biegungen und anderen Zubehörteilen.