nVent CADDY Speed Link ist ein universelles Trägersystem, das die Installationszeit verkürzt. Dieses innovative System ist eine kosteneffiziente Alternative zu Knotenketten, Gewindestangen, Streben und Strebenmuttern. Es ist vielseitig und lässt sich an Ihre individuellen Anforderungen an ein Stützsystem anpassen.
Eigenschaften
- Die Systeme bestehen aus Verschluss, Stahlseil und speziellem Endanschluss
- Stabiles, flexibles Stahlseil
- Sortiment von Verschlüssen für verschiedene Anwendungen und Lasten
- Umfassendes Angebot an Endanschlüssen zur Befestigung an der Bausubstanz
- Erlaubt die Abhängung von Objekten unter einem Winkel, auch von geneigten Decken
- Können alleine oder zusammen mit anderen Befestigungen aus dem nVent CADDY Sortiment eingesetzt werden
Unterkategorien
Produkte | 46 Ergebnisse (188 Artikel)
nVent CADDY Speed Link SLS mit Decking-Haken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Metalldeckenstrukturen installiert werden kann. Ideal für Trapezanwendungen.
nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Die gebrauchsfertigen Sets enthalten ein abgelängtes Kabel dessen Ende verschmolzen ist um ein Ausfransen zu vermeiden, ein Hakenendstück, das an einem Ende angebracht wird um Installationszeit zu sparen und eine werkzeuglose Verriegelungsvorrichtung.
nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle
Drahtseilspulen sind in großen Mengen erhältlich, so dass Installateure die nVent CADDY Speed Link Catenary Systeme für jedes Projekt individuell anpassen können.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Deckenstrukturen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link Y-Haken Erweiterung mit Schlaufe
nVent CADDY Speed Link-Verlängerung mit Y-Haken, die in Kombination mit vorgeschnittenen Kabellängen eine schnelle Abstützung von Gitterboxen, Kabelträgern oder Beleuchtungen ermöglicht.
nVent CADDY Speed Link SLDM mit Haken
Leichtes Drahtaufhängesystem mit ultraflacher Verriegelungsvorrichtung und Gewindestift. Das System ist ideal geeignet zur Aufhängung von Elektroanschlusskästen, Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Nail Gun Bracket
nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit
Drahtseilklipp
Werkzeuglose Klemme für Zwischenstützen in der Oberleitung oder für Seilabhängungen, z. B. für Beleuchtung.
nVent CADDY Speed Link SLK Spulen Kit
Das Kit enthält eine Spule aus nVent CADDY Speed Link-Stahldraht und SLK-Verriegelungsvorrichtungen, die zusammen verpackt sind. Dies vereinfacht den Transport zur Baustelle und reduziert den Lagerbestand.