Das System nVent CADDY Speed Link SLK bietet eine vielseitige Befestigungslösung über Kopf, die sich leicht einstellen und schnell an nahezu jeder Baustruktur installieren lässt. Das System ermöglicht vielfältige Anwendungen, darunter Lüftungskanäle, Rohrleitungen, Kabeltrinnen, Beleuchtungen, Kabelschutzrohre, Strutmontageschienen und Beschilderungen von Gebäudeteilen über Kopf. Es ist mit einer Vielzahl verschiedener Spezialendstücken für die gängigsten Gebäudestrukturtypen, einer Reihe von Drahtseildurchmessern und -längen sowie einem einzigartigen schlüssellosen Schloss erhältlich.
Eigenschaften
- Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Drücken oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung
- Das Angebot umfasst Lösungen für beide 1,5 mm und 2 mm Seil, sowie für ein stärkeres, 3 mm Seil für Abhängungen mit höherem Gewicht
- Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar
- Der von der Schlaufe eingeschlossene Seilwinkel kann bis zu °90 betragen, dadurch kann der Verschluss sehr nahe an der Last positioniert werden
- Die Röhrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen
- Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine einfache Höhenjustage
- Die Einzelverpackung bewahrt das Seil sicher bis zur entgültigen Verwendung
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 12 Ergebnisse (105 Artikel)
nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Deckenstrukturen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Schubbolzenwinkel
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und mit pulverbetätigten Nagelpistolen schnell an verschiedenen Deckenstrukturen zu installieren ist.
nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und mit Gas- und Batterienagelpistolen schnell an verschiedenen Deckenstrukturen zu installieren ist.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Metalldeckenstrukturen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und Flanschen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und verschiedenen CADDY-Befestigungselementen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Schlaufe
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Gebäudestrukturelementen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen vorgebohrten Betonkonstruktionen installiert werden kann.
nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippelement
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Beleuchtungskörpern installiert werden kann.