Das System nVent CADDY Speed Link SLDM ist ein Light-Duty Drahtseilsystem mit ultraflachem Profil-Schloss und Gewindebolzen. Das System ist ideal geeignet zur Aufhängung von Elektroanschlusskästen, Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.
Eigenschaften
- Das System beinhaltet den Verschluss, 1,5 mm Stahlseil und den speziellen Endanschluss
- Der glatte, kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar
- Die Einzelverpackung bewahrt das Seil sicher bis zur entgültigen Verwendung
- Abgehängte Objekte lassen sich während und nach der Installation einfach justieren
Mit Filter:
Produkte | 2 Ergebnisse (3 Artikel)

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Haken
Light-duty wire hanging system with an ultra-low-profile locking device and threaded stud. Das System ist ideal geeignet zur Aufhängung von Elektroanschlusskästen, Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.

nVent CADDY Speed Link SLDM mit Toggle Kippelement
Light-duty wire hanging system with an ultra-low-profile locking device and threaded stud. Das System ist ideal geeignet zur Aufhängung von Elektroanschlusskästen, Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.