Verlängerungsstücke für nVent CADDY Speed Link ermöglichen die Verlängerung von nVent CADDY Speed Link Standardsystemen für Anwendungen mit längeren Abhängungen, so dass die Höheneinstellung näher am abgehängten Objekt sitzt. Diese kurzen Drahtseilabschnitte verfügen über Spezialendstücke an einem Ende sowie über eine kleine Schlaufe oder einen Haken am anderen. Die Verlängerungsstücke sind perfekt mit anderen Systemen der Serie nVent CADDY Speed Link zu kombinieren und können auch separat als Sicherungsseile verwendet werden.
Eigenschaften
- Ideal zum Gebrauch mit Standard nVent CADDY Speed Link Systemen
- Ein Sortiment von Endverbindern, angepasst an verschiedene Anforderungen
- Die Seilschlaufe ist mit einer Hülse sicher verpresst
- Ideal geeignet als Befestigung oder Zusatzbefestigung
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (3 Artikel)
nVent CADDY Speed Link Y-Haken Erweiterung mit Schlaufe
nVent CADDY Speed Link-Verlängerung mit Y-Haken, die in Kombination mit vorgeschnittenen Kabellängen eine schnelle Abstützung von Gitterboxen, Kabelträgern oder Beleuchtungen ermöglicht.
nVent CADDY Speed Link Y-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe
Spezielle Endstücke, die mit CADDY Speed Link mit längeren Abhängungen verwendet werden, um die Einstellung näher an das Trägerelement zu bringen.
nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle Kippelement Erweiterung mit Schlaufe
Spezielle Endstücke, die mit CADDY Speed Link mit längeren Abhängungen verwendet werden, um die Einstellung näher an das Trägerelement zu bringen.