Das Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link bietet eine leicht und schnell installierbare Befestigungslösung für Gewerbegebäude, in denen die Befestigungspunkte am Bauwerk weit auseinander liegen. Diese vielseitige Lösung, die an fast allen Bauwerken angebracht werden kann, erhöht zudem die Sicherheit auf der Baustelle, weil zur Ausführung wiederholter oder umständlicher Arbeiten weniger Zeit auf einer Hebebühne gearbeitet werden muss, nur ein Minimum an Werkzeugen erforderlich sind und diese Lösung leicht abzubauen ist.
Diese Produkt Range eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Datenkommunikations- und Elektroanwendungen, ist aber auch für die Installation von Kabelrinne, Lampen, Beschilderungen und Lüftungskanäle geeignet.
Eigenschaften
- Eine kostengünstige Lösung
- Dank des ausgeklügelten Designs und des umfassenden Zubehörs kann das System problemlos an vielen Arten von Baustrukturen installiert und entfernt werden.
- Erhältlich in einer großen Auswahl an vorgeschnittenen Längen oder als Meterware für noch mehr Flexibilität
- Mit einzigartigem schlüssellosem Schloss
- Mit dem genauen und robusten Spannwerkzeug kann die Installation sicher durch eine einzelne Person erfolgen
Mit Filter: 1