nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Zum Montagesatz gehören verschmolzene Drahtseilzuschnitte, die nicht ausfransen können, vormontierte Hakenendstücke und ein zeitsparendes werkzeugloses Schloss.
- Die Drahtseilschlaufen können am Bauwerk befestigt und eingehakt werden
- Die Hakenendstücke sind leicht an der Ringmutter anzubringen
- Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken
Spezifikationen
Drahtseil-Durchmesser | 6 mm |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert;Feuerverzinkt |
Material | Stahl;Zinklegierung;Polypropylen |
Horizontale Installation | ||
Vorspannkraft | 1000 N | 450 N |
Statische Last 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Statische Last 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Statische Last 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Vertikale Installation | ||
Statische Last 4 (F4) | 4440 N |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.