Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH39221.jpg Bild

nVent CADDY Speed Link Catenary Kit

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Drahtseil-Durchmesser 6 mm
Endbearbeitung elektrisch galvanisiert; Feuerverzinkt
Material Stahl; Zinklegierung; Polypropylen
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Horizontale Installation
Vorspannkraft 1000 N 450 N
Statische Last 1 (F1) 490 N 590 N
Statische Last 2 (F2) 880 N 1080 N
Statische Last 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertikale Installation
Statische Last 4 (F4) 4440 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink