Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH39720.jpg Bild

nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Endbearbeitung Feuerverzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Horizontale Installation
Vorspannkraft 1000 N 450 N
Statische Last 1 (F1) 490 N 590 N
Statische Last 2 (F2) 880 N 1080 N
Statische Last 3 (F3) 980 N 1180 N
Vertikale Installation
Statische Last 4 (F4) 4440 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink