Die werkzeugfreie nVent CADDY Pyramid-Serie bietet Ihnen Arbeitskostenersparnisse hinsichtlich der Halterung von elektrischen und mechanischen Anwendungen auf einer Reihe von Dachoberflächen. Die werkzeugfreie nVent CADDY Pyramid-Serie hält Rohre und Kabelschutzrohre, ohne dass Rohrschellen oder Montagewerkzeuge erforderlich sind. Eine überlegene Lastverteilung und eine abriebfeste Schaumauflage schützen die Dachhaut selbst bei wechselnden Dachoberflächen und Verschiebungen aufgrund von Ausdehnung und Kontraktion.
Eigenschaften
- Die Befestigungselemente zum Einstecken erübrigen Werkzeuge oder Schrauben bei der Installation
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Kunststoff Befestigungselemente und Sockel korrodieren nicht
Produkte | 4 Ergebnisse (9 Artikel)
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit
Nicht höhenverstellbare Halterung mit 4” (102 mm) Abstand zur Dachoberfläche für Außenrohrdurchmesser zwischen 0,50” und 2,38” (12,7 und 60,3 mm). Sets sind in den Längen 5,5”, 10” oder 16” (140 mm, 254 mm oder 406 mm) erhältlich.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle
Dank zweier Rohrschellengrößen können Rohre mit einem Außendurchmesser von 0,50” bis 2,38” (12,7 bis 60,3 mm) auf der Oberseite des Standfußes der werkzeugfreien nVent CADDY Pyramid-Serie fixiert werden.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit
Es bietet eine nicht höhenverstellbare Halterung mit 4” (102 mm) Abstand zur Dachoberfläche für Kabelträger. Die Sets sind in den Längen 5,5”, 10” oder 16” (140 mm, 254 mm oder 406 mm) erhältlich und enthalten Sicherungsstifte.
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Pin
Damit können perforierte Kabelträger auf den Sockeln der werkzeugfreien Pyramid-Serie von nVent CADDY befestigt werden.