Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY Pyramid ST Schienenträger

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Unterkategorien

nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger

nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil

Produkte | 3 Ergebnisse (13 Artikel)

PH35613.jpg Bild

nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger

"Provides a fixed-height mounting platform 4.8"" or 6.4"" (122 mm or 164 mm) off the roof surface with 6"", 10"", or 16"" (152 mm, 254 mm, or 406 mm) of usable strut length."
PH35615.jpg Bild

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger

"Allows elevation changes of up to 18"" (457 mm) off the roof surface with 10"" or 16"" (254 mm or 406 mm) of usable strut length."
PH35624.jpg Bild

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil

"Provides a fixed-height mounting platform 5.6"" (142 mm) off the roof surface with 24"" to 60"" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length."
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink