nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Multifunktionsclip
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Schnellbefestigung an Gewinde- oder Drahtstange
- Komplett verstell- und einfach Versetzbar für leichtes ändern der Installation
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht
- Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln
- Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen
- Entspricht EN 50174-2
- Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569
- Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.
- Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Bestandsaufnahme und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.
Spezifikationen
Endbearbeitung | Vorverzinkung;nVent CADDY Armour |
Material | Stahl;Federstahl |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4–04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.