nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to C Purlin Clip
nVent CADDY Cat HP J-Hakenclip an C-Pfettenbügel
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Aufschlagen oder mit dem VAFT-Werkzeug vom Boden aus installieren
- Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau
- Zur Steigerung der Steifigkeit und Stabilität besitzen J-Haken biegbare Verriegelungslaschen zur Verbindung mit nVent CADDY Cat HP Komponenten
- Verbindung mit J-Haken in einer von mehreren Farboptionen zur Erleichterung der Identifizierung und Organisation der Kabelführung
- Individuell angepasste J-Hakenkombinationen können leicht aus verschiedenen J-Hakengrößen, -farben und -konfigurationen zusammengebaut werden
- nVent CADDY Cat HP Komponenten können einfach an nVent CADDY Cat HP J-Haken jeder Größe befestigt werden
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4–04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.