Produkte | 142 Ergebnisse (410 Artikel)
Sechsloch-Doppeleckverbinder, 3-Pol
Winkelkonsolen zum Erstellen von Strebenrahmen und Strukturen.
Strebenkanal-Abdeckung
Wird für die Herstellung von Montageschienen und Strukturen verwendet.
System 3000 U-Schiene
U-Kanäle für die Konstruktion von Rahmen und Strukturen
Teleskop-Strutmontage-
schiene-Austausch, Nachrüstung
Das verstellbare Trapezprofil reduziert die Gesamtkosten für die Installation, da Nachrüstungen schnell und einfach durchgeführt werden können.
Strebenkanal Typ AA, geschlitzt
Strebenkanal für den Bau von Trapezen, Strukturen und Verstrebungen.
Auslegerarm mit E2-Kanal
Strutmontageschiene mit Wandmontageplatte
C-Kanaltyp E1, Perforiert
C-Schiene in verschiedenen Konfigurationen zum Herstellen von Rahmen und Strukturen.
Offener Fuß für Strutmontageschiene Typ A mit Winkelstück
Grundplatte zur Befestigung von Montageschienen an Wänden oder Böden.
U-förmiger Verbinder, innenliegend
Verbindungsplatten für die Herstellung von Rahmen und Strukturen.
Trägerklammer für Strutschienen mit Schraube, Fensterform
Trägerklammer zur Befestigung von Strebenkanälen an Deckenbalken.