Easy Snap Grommet
Kabelführungstülle mit Schnappverschluss
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Bietet einen 360°-Schutz für Kabel, Kabelschutzrohre, Sanitärrohre und Sprinkleranlagenrohre in Metallbolzen
- "Snap one grommet into standard 1-11/32"" field punched hole, or snap two together into any shape factory-punched hole"
- Tülle kann für den Einsatz in bereits bestehenden Anlagen geteilt werden
- Entspricht UL® 2043 und ist für Klimaanlagenräume (Plenum) geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.