Produkte | 76 Ergebnisse (367 Artikel)
Gitterrinne von PEMSA Halterung
Verstärkte Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellanschlusstechnologie für die schnelle und sichere Wandmontage oder die Installation in Strebenkanälen.
Schnellkupplung für Gitterrinne von PEMSA
Vielseitig einsetzbare Spleißschiene für die Gitterrinne von PEMSA mit Schnellanschlusstechnologie für schnelles und sicheres Spleißen gerader Abschnitte.
Niederhaltebügel
Sichere Niederhalteklammer mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelpritschensystems verbessern.
Speedway Kabelpritsche mit Steigleitung innen, 45 °
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Innenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Metall-Druckklammer, Brandschutzklassifizierung
Innovativer, flacher Kabelträger für Installationen auf engstem Raum, der alle Anforderungen an den Fluchtweg erfüllt. Ideal für die Verlegung um andere Gewerke herum, z. B. HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung), Mechanik, Sanitär.
nVent CADDY Cat HP J-Haken mit BC-Trägerklammer, schwenkbar
Ideale Kombination innovativer CADDY-Befestigungselemente für strukturelle Stahlträgeranwendungen mit den Serie CAT HP Hochleistungs-J-Haken in einer Werksmontage. Montagefertige Lieferung.
Gitterrinne von PEMSA Mini-Universalhalterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen für die schnelle und sichere Wandmontage oder die Installation von Zubehör für Elektrodosen.
Schnellclip für Gitterrinne von PEMSA
Vielseitige Klemme mit Schnellanschluss zur einfachen Erstellung von Biegungen für das Gitterrinnensystem von PEMSA.
Speedway Kabelpritsche mit Steigleitung außen, 45 °
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Metall-Druckklammer
Innovativer, flacher Kabelträger für Installationen auf engstem Raum. Ideal für die Verlegung um andere Gewerke herum, z. B. HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung), Mechanik, Sanitär. Auch geeignet, um Wände oder andere vertikale Elemente zu verlegen.