Produkte | 77 Ergebnisse (373 Artikel)
Speedway Kabelpritsche
Robuste Kabelpritschenlösung mit verbessertem Profildesign für die optimale Sicherung von Niederspannungs- und Datenkabeln mit hoher Leistung.
nVent CADDY Cat HP J-Haken-Befestigungswinkel
Innovative Komponentenlösung, die es dem Endanwender ermöglicht, eine Winkelbefestigung für Deckeninstallationen mit einem CADDY CAT HP J-Haken beliebiger Größe zu kombinieren. Bietet ultimative Flexibilität auf der Baustelle und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf den Lagerbestand.
nVent CADDY Cat 425 Einstellbare Kabelhalter zur Wandmontage
Nicht-kontinuierliche Leitungsbahnunterstützungslösung für eine große Kapazität und mit einer breiten Basis für Hochleistungs-Datenkabel und Glasfaserleiter. Leicht einstellbar für mehrere Kabelbündelkonfigurationen.
Speedway Kabelpritsche, flaches Winkelstück, 90°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu handhabende 90°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelpritschensysteme.
Horizontal verstellbare Kupplung
Sicheres, einstellbares horizontales Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelpritschensystems verbessern.
Gitterrinne von PEMSA C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungstechnologie für eine schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation in Strebenkanälen.
Universalverbinder für Gitterrinne von PEMSA
Bietet eine stabile, verstärkte Verbindung für das Gitterrinnensystem von PEMSA für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
Kabelabgang für Gitterrinne von PEMSA
Verstellbarer Kabelausgang für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
Gitterrinne von PEMSA Rapide
Lösung für kontinuierliche Leitungsbahnen mit Rapide-Technologie zur optimalen Unterstützung von leistungsstarken Niederspannungs- und Datenkabeln.
Uniklip Kupplung, gerade
Bietet eine einfach zu verwendende Kabelträgerkupplung mit UNIKLIP.