Produkte | 76 Ergebnisse (367 Artikel)
nVent CADDY Cat HP J-Haken
Nicht durchgängige Trägerlösung mit einer breiten Basis und glatten, abgeschrägten Kanten, die einen großen Biegeradius für Hochleistungs-Datenkabel und Glasfaserkabel bieten.
nVent CADDY Cat HP J-Haken-Klemme an Sockelklemme
Innovative Komponentenlösung, die es dem Endanwender ermöglicht, eine Sockelklemme für Doppelbodeninstallationen mit einem CADDY CAT HP J-Haken beliebiger Größe zu kombinieren. Bietet ultimative Flexibilität auf der Baustelle und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf den Lagerbestand.
nVent CADDY Cat HP J-Haken-Klemme an Strebenklammer
Innovative Komponentenlösung, die es dem Endanwender ermöglicht, ein ESC-Befestigungselement für strukturelle Installationen mit einem CADDY CAT HP J-Haken beliebiger Größe zu kombinieren. Bietet ultimative Flexibilität auf der Baustelle und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf den Lagerbestand.
nVent CADDY Cat HP J-Haken-Klemme mit T-Raster-Klemme
Ideale Kombination innovativer CADDY-Befestigungselemente für akustische T-Raster-Anwendungen mit den leistungsstarken J-Haken der CAT HP-Serie in einer Werksmontage. Montagefertige Lieferung.
nVent CADDY Cat HP J-Hakenclip an C-Pfettenbügel
Innovative Komponentenlösung, die es dem Endanwender ermöglicht, eine VF14-Befestigungsklammer für Trägerinstallationen mit einem CADDY CAT HP J-Haken beliebiger Größe zu kombinieren. Bietet ultimative Flexibilität auf der Baustelle und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf den Lagerbestand.
nVent CADDY Cat HP J-Hakenclip an Gewindestange/Drahtclip
Innovative Komponentenlösung, mit der der Endanwender ermöglicht, ein Multifunktions-
befestigungselement für Gewindestangen- oder Drahtinstallationen mit einem CADDY CAT HP J-Haken beliebiger Größe zu kombinieren.
befestigungselement für Gewindestangen- oder Drahtinstallationen mit einem CADDY CAT HP J-Haken beliebiger Größe zu kombinieren.
nVent CADDY Cat 425 Einstellbarer Kabelhalter
Nicht-kontinuierliche Leitungsbahnunterstützungslösung für eine große Kapazität und mit einer breiten Basis für Hochleistungs-Datenkabel und Glasfaserleiter. Leicht einstellbar für mehrere Kabelbündelkonfigurationen.
nVent CADDY Sammelhalter mit Funktionserhalt, Metall
Innovative fire-rated cable bracket suitable for wall and ceiling mount installations. Designed to save contractors time on the job due to its unique closing mechanism operated from the ground.
Offene Ringschraube mit Gewinde
Effizientes Mittel zur Befestigung von Niederspannungs- und Datenkabeln in Kombination mit mehreren CADDY-Befestigungselementen an fast jedem Strukturelement.
nVent CADDY Cat HP Kabeleinzugsatz
Hochwirksame Installationshilfe, die Niederspannungskabel schützt, die Kabelbelastung verringert und Richtungsänderungen erleichtert.