Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Klammern und Clips

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

View All Filters (1)

Unterkategorien

Einschubrohrschelle für Kabelschutzrohr

Einschubrohrschelle für Kabelschutzrohr

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss

Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr

Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr

Kabelschutzrohrklipp zur Wandmontage

Kabelschutzrohrklipp zur Wandmontage

Kabelklemmensystem

Kabelklemmensystem

C-CR Rohr-/Kabelklammersystem

C-CR Rohr-/Kabelklammersystem

Produkte | 14 Ergebnisse (112 Artikel)

PH5928.jpg Bild

Einschubrohrschelle für Kabelschutzrohr

Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrhalterung, die Stabilität und Sicherheit bietet. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern, wodurch zusätzliche Schritte bei der Installation entfallen.
PH5523.jpg Bild

Rohr-/Kabelschelle

Das C-CR Kabelklemmsystem kann verwendet werden, um Rohre oder Kabel an Streben zu befestigen.
PH5622.jpg Bild

C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Strutmontageschiene

Sichere Installation von Kabeln an Streben und Kanälen.
PH5978.jpg Bild

Kabelschutzrohr/Rohrschelle zum Einrasten

Einfach zu installierende Leitungshalterung mit Schnappverschluss, die Stabilität und Sicherheit bietet. Bietet den richtigen Abstand, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern, wodurch zusätzliche Schritte bei der Installation entfallen.
PH22378.jpg Bild

Multifunktions-C-Klemme

Trägerklammer zur Aufsatzmontage für breite Palette von Flanschbreiten (kompatibel mit CR-Serie).
PH2396.jpg Bild

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss

Einfach zu verwenden, Schraube zum Schließen der Leitungs- und Rohrhalterung. Die erfasste Hardware sorgt für eine problemlose Installation.
PH31781.jpg Bild

C-EU Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Flachprofilen

Effiziente Einrichtung als Kabelhalter und -befestigung an Stahlträgern und runden Elementen. Einfach zu installieren. Integrierte Hardware vermeidet potenzielle Probleme im Zusammenhang mit losen Teilen.
PH5522.jpg Bild

Lackschutzplatte für C-Klammer

Flanschschutz zum Schutz von Lack und anderen Oberflächen vor Kratzern (kompatibel mit Klammern der C-Serie).
PH5521.jpg Bild

Vierkantmutter für multifunktionelle C- Klammer

Quadratische Adaptermutter für Standardflanschbreiten (kompatibel mit Klammern der C-Serie).
PH5937.jpg Bild

Doppeleinschubrohrschelle für Kabelschutzrohr

Einfach zu installierende, werkzeuglose Rohrhalterung, die Stabilität und Sicherheit für Rohr-zu-Rohr-Anwendungen bietet.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink